06325_AG
可转动圆柱手柄,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
转动手柄
可转动圆柱手柄,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
规格:
钢制部件经黑色氧化。
提示:
手柄交付时已组装,并且可以安装在例如:手轮、卷筒和曲柄上。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06325_AG 可转动圆柱手柄,带外螺纹
116 kB
图纸
商品选择/筛选
本类目的其他商品
06325_IG
可转动圆柱手柄,带内螺纹