06319_E
锥形手柄 内螺纹,E 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
锥形手柄
锥形手柄 内螺纹,E 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制衬套,镀锌。
规格:
经高光泽抛光处理。
根据要求:
其他颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06319_E 锥形手柄 内螺纹,E 型
154 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D4
L1
L2
T
CAD
配件
价格
订购
06319-20518
E
M5
18
15
40
16
7,5
根据要求
06319-20618
E
M6
18
15
40
16
9
根据要求
06319-20823
E
M8
23
19
65
24
12
根据要求
06319-20828
E
M8
28
22
90
32
12
根据要求
06319-21028
E
M10
28
22
90
32
15
根据要求
本类目的其他商品
06319_C
锥形手柄 内螺纹,C 型
06319_F
锥形手柄,带外螺纹,F 型