06289-12_C
不锈钢板辐条式手轮,C 型,五幅式
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
不锈钢板辐条式手轮
不锈钢板辐条式手轮,C 型,五幅式
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4404.
规格:
经哑光喷砂处理。
提示:
轮毂已焊接。
A 型:三辐式
B 型:四辐式
C 型:五辐式
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06289-12_C 不锈钢板辐条式手轮,C 型,五幅式
229 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
D1
D2
D3
L1
L2
L3
S
辐条
数
CAD
配件
价格
订购
06289-12-0250X22
C
5辐式
250
22H9
45
30
28
52
2,5
5
根据要求
06289-12-0250X26
C
5辐式
250
26H9
45
30
28
52
2,5
5
根据要求
06289-12-0315X26
C
5辐式
315
26H9
55
35
33
64
2,5
5
根据要求
06289-12-0315X30
C
5辐式
315
30H9
55
35
33
64
2,5
5
根据要求
06289-12-0400X30
C
5辐式
400
30H9
65
40
38
82
3
5
根据要求
本类目的其他商品
06289-12_A
不锈钢板辐条式手轮,A 型,三幅式
06289-12_B
不锈钢板辐条式手轮,B 型,四幅式