norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢板辐条式手轮,C 型,五幅式
06289-10_C

钢板辐条式手轮,C 型,五幅式

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:RAL 9005 黑色粉末涂层。提示:轮体由钢板制成。
轮毂已焊接。

A 型:三辐式
B 型:四辐式
C 型:五辐式
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06289-10_C 钢板辐条式手轮,C 型,五幅式 414 kB

图纸

钢板辐条式手轮,C 型,五幅式

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D1

D2D3L1L2L3S辐条
CAD配件价格订购
06289-10-0250X22C5辐式25022H9453028522,55 根据要求
06289-10-0250X26C5辐式25026H9453028522,55 根据要求
06289-10-0315X26C5辐式31526H9553533642,55 根据要求
06289-10-0315X30C5辐式31530H9553533642,55 根据要求
06289-10-0400X30C5辐式40030H96540388235 根据要求