norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双辐式铝制手轮,带有可旋转的圆柱形手柄,E 型,带装配孔
06276-11_E

双辐式铝制手轮,带有可旋转的圆柱形手柄,E 型,带装配孔

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制手轮。
圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。
钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。
埋头螺栓 ISO 4027,钢制,强度等级 45 H,黑色。
规格:黑色或银色的粉末涂层。提示:轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。装配:轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。安装时,必须将手柄轴拧入安装孔中。
手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。
附件:07375 沉孔垫圈。
07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。
供货范围铝制手轮。
轮毂盖。
可旋转的圆柱形手柄。
埋头螺栓 ISO 4027(带横孔的规格)。
图纸提示:
1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06276-11_E 双辐式铝制手轮,带有可旋转的圆柱形手柄,E 型,带装配孔 787 kB

图纸

双辐式铝制手轮,带有可旋转的圆柱形手柄,E 型,带装配孔

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型形状类型AD1

D2D3D4D5HLL1L2L3CAD配件价格订购
06276-11-125121黑色E带定位孔42125123119,9M617,690,51854,536 根据要求
06276-11-125141黑色E带定位孔42125143119,9M617,690,51854,536 根据要求
06276-11-160141黑色E带定位孔55160143625,2M819,4116,52076,540 根据要求
06276-11-160161黑色E带定位孔55160163625,2M819,4116,52076,540 根据要求
06276-11-125122银色E带定位孔42125123119,9M617,690,51854,536 根据要求
06276-11-125142银色E带定位孔42125143119,9M617,690,51854,536 根据要求
06276-11-160142银色E带定位孔55160143625,2M819,4116,52076,540 根据要求
06276-11-160162银色E带定位孔55160163625,2M819,4116,52076,540 根据要求