06980-11_B
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个带急停功能的按钮
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个带急停功能的按钮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
PA6 热塑性塑料把手支脚。
PVC 热塑性塑料连接管。
规格:
黑色把手支脚。
黑色连接管。
提示:
急停按钮(2 常开触点)
按钮 1(更换器)
按钮 2(常闭触点)
2 个 LED 指示灯
12 针插头
插头安装在从下管轴伸出的把手支脚中。
带 10 m 电缆的连接器可作为配件提供。必须单独订购。
防护等级:连接器旋松时为 IP65。
可提供不带电控开关功能 (K1528) 外观协调的管型把手。
装配:
正面安装。
附件:
带塑料手柄的塑料管状把手 06980。
插塞连接器衬套 M12x1,带有螺纹锁 80150-10。
图纸提示:
1) 急停按钮
2) LED 亮起红灯
3) LED 亮起绿灯
4) 按钮 1
5) 按钮 2
6) 插头,M12x1
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06980-11_B 塑料管状把手,具有电控开关功能和两个带急停功能的按钮
691 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
B
B1
D
H
H1
H2
L
L1
L2
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06980-11-1180
B
180
48
32
8,5
80
10
60
230
13
30
1000
根据要求
本类目的其他商品
06980-11_A
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个无急停功能的按钮