06980-10_A
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个无急停功能的按钮
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个无急停功能的按钮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
PA6 热塑性塑料把手支脚。
PVC 热塑性塑料连接管。
规格:
黑色把手支脚。
黑色连接管。
提示:
按钮(更换器)
2 个 LED 指示灯
8 针插头
装配:
正面安装。
图纸提示:
2) LED 亮起红灯
3) LED 亮起绿灯
4) 按钮
5) 插头,M12x1
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06980-10_A 塑料管状把手,具有电控开关功能和一个无急停功能的按钮
477 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
B
B1
D
H
H1
H2
L
L1
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06980-10-180
A
180
48
32
8,5
80
10
60
230
13
1000
根据要求
本类目的其他商品
06980-10_B
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个带急停功能的按钮