norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制喷漆弓形把手,从背面安装
06916-10_B

铝制喷漆弓形把手,从背面安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:弓形手柄的特点是体积大,手感舒适。
并且非常容易清洁,这得益于其封闭、光滑的构造。
材料:弓形手柄 EN AW-6060。
不锈钢螺栓、螺母和垫圈。
规格:黑色或银色。装配:背面安装 B 型。优点:用于打开和关闭盖子、
面板和机罩的固定元件。
应用领域:机械设备制造 工具制造和家具行业。
防扭曲性能强并易于操作。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06916-10_B 铝制喷漆弓形把手,从背面安装 133 kB

图纸

铝制喷漆弓形把手,从背面安装

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
颜色
A

BCD

HLST负载能力
N
CAD配件价格订购
06916-10-2100051B带内螺纹黑色100179,5M533122207,51000 根据要求
06916-10-2120061B带内螺纹黑色1202111,4M6391462491000 根据要求
06916-10-2140081B带内螺纹黑色1402414,2M84517028121000 根据要求
06916-10-2160081B带内螺纹黑色1602815,5M85219432121000 根据要求
06916-10-2180101B带内螺纹黑色1803116M105821836151000 根据要求
06916-10-2100053B带内螺纹银色100179,5M533122207,51000 根据要求
06916-10-2120063B带内螺纹银色1202111,4M6391462491000 根据要求
06916-10-2140083B带内螺纹银色1402414,2M84517028121000 根据要求
06916-10-2160083B带内螺纹银色1602815,5M85219432121000 根据要求
06916-10-2180103B带内螺纹银色1803116M105821836151000 根据要求