06970_B
可折叠不锈钢嵌入式手柄,方形
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
可折叠不锈钢嵌入式手柄
可折叠不锈钢嵌入式手柄,方形
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301。
规格:
经高光泽电解抛光处理。
提示:
安装深度较低的不锈钢折叠手柄。适用于地板和安装板或者抽屉。含复位弹簧。把手会在操作后自动摆回缩回位置。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06970_B 可折叠不锈钢嵌入式手柄,方形
230 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 2
H
L
L1
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06970-2075058
B
可固定
58
63
75
9
200
根据要求
本类目的其他商品
06970_A
可折叠不锈钢嵌入式手柄,圆形