norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制嵌入式手柄,通过橡胶卡条进行固定
06960_A

铝制嵌入式手柄,通过橡胶卡条进行固定

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制型材材质的握把。
端盖,聚酰胺。
A 型通过橡胶卡条进行固定。
规格:握把,经玻璃珠喷砂,磨光处理,以及黑色或自然色阳极氧化。橡胶卡条,黑色。固定螺栓,镀锌。提示:A 型嵌入式把手无需螺栓固定,可用于 1-2.5 mm 的板件厚度。两个橡胶卡条确保了安装的可靠性。

通过两个 M4 螺栓专用的十字开槽,可以进行接地连接或用作额外安装件的安装辅助。
装配:装入下橡胶卡条后,将两边按压到把手侧。然后以 45° 的角度将手柄插入安装开孔的下缘,然后将其顶住外壳壁。
根据具体的规格,现在便可将第二个橡胶卡条压入上开槽中,或者通过两个沉头螺钉将其固定。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06960_A 铝制嵌入式手柄,通过橡胶卡条进行固定 164 kB

图纸

铝制嵌入式手柄,通过橡胶卡条进行固定

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
黑色
订货号
自然色
类型类型 2HLL1T安装孔负载能力
N

筛选
06960-1001106960-10013A可插拔9010011519,5104 x 73500
06960-1181106960-11813A可插拔9011813319,5122 x 73500
06960-1671106960-16713A可插拔9016718219,5171 x 73500