norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:手柄管件 EN AW-6060。
固定件 EN AW-6063。
护盖,热塑性塑料。
埋头螺栓 ISO 4766-14H。
规格:手柄管件,经自然色阳极氧化处理。
固定件,自然色或者经黑色阳极氧化处理。
端部(手柄管件),黑色。
盖板(固定件),浅灰色或黑色。
提示:可调式管型把手交付时未组装。
可自由确定管型把手的轴间距。
建议的最大轴间距请参见表格“A max”。
如果把手长度或负荷过大,则可以嵌入额外的固定件。
固定件交付时未组装。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06947_EB 可调式铝制管状把手 134 kB

图纸

可调式铝制管状把手

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
组件
颜色
A
max.
BD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06947-2503011自然色阳极氧化自然色阳极氧化22036M8682501000 根据要求
06947-3003011自然色阳极氧化自然色阳极氧化27036M8683001000 根据要求
06947-4003011自然色阳极氧化自然色阳极氧化37036M8684001000 根据要求
06947-5003011自然色阳极氧化自然色阳极氧化47036M8685001000 根据要求
06947-6003011自然色阳极氧化自然色阳极氧化57036M8686001000 根据要求
06947-2503012自然色阳极氧化黑色阳极氧化22036M8682501000 根据要求
06947-3003012自然色阳极氧化黑色阳极氧化27036M8683001000 根据要求
06947-4003012自然色阳极氧化黑色阳极氧化37036M8684001000 根据要求
06947-5003012自然色阳极氧化黑色阳极氧化47036M8685001000 根据要求
06947-6003012自然色阳极氧化黑色阳极氧化57036M8686001000 根据要求