06946_A
钢制弓形把手,倾斜式圆形型材,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
钢制弓形把手,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装
钢制弓形把手,倾斜式圆形型材,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
圆钢。
规格:
经打磨,磨刷和亚光镀铬处理,或者精细结构褐色喷涂。
提示:
作为简易型或倾斜式的弓形把手供货交付。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06946_A 钢制弓形把手,倾斜式圆形型材,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装
121 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06946-200081
A
亚光铬
200
130
M8
70
220
1000
根据要求
06946-350081
A
亚光铬
350
130
M8
70
370
1000
根据要求
06946-200082
A
经黑色粉末喷涂处理
200
130
M8
70
220
1000
根据要求
06946-350082
A
经黑色粉末喷涂处理
350
130
M8
70
370
1000
根据要求
本类目的其他商品
06946_B
钢制弓形把手,直型圆形型材,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装