06942_B
带塑料手柄的不锈钢管状把手,带螺纹嵌入件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
带塑料手柄的不锈钢管状把手
带塑料手柄的不锈钢管状把手,带螺纹嵌入件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
把手支脚,热塑性塑料,玻璃珠增强型。
连接管,不锈钢 1.4301。
嵌入件,不锈钢 1.4305。
规格:
具有精细结构的把手支脚,黑色。
连接管经精细打磨。
嵌入件经精细车削处理。
提示:
连接管通过锁紧栓销与塑料支脚紧密配合。
通过 O 型圈实现防溅水密封。
通过不同的紧固嵌入件,可以从正面、后面或中间位置安装。
带通孔嵌入件的交付时配不锈钢固定件。
带锥形嵌入件的交付时不含固定件。
图纸提示:
1) 螺栓头嵌入件 (A) 或螺纹嵌入件 (B)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06942_B 带塑料手柄的不锈钢管状把手,带螺纹嵌入件
163 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06942-300102
B
300
80
M10
90
350
1000
根据要求
06942-350102
B
350
80
M10
90
400
1000
根据要求
06942-500102
B
500
80
M10
90
550
1000
根据要求
06942-600102
B
600
80
M10
90
650
1000
根据要求
本类目的其他商品
06942_A
带塑料手柄的不锈钢管状把手,带螺栓头嵌入件