norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带塑料手柄的铝制管状把手,B 型
06939_B

带塑料手柄的铝制管状把手,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制连接管 EN AW-6060。
聚酰胺材质把手支脚,玻璃珠增强型。
规格:连接管自然色阳极氧化,或者具有锯齿状塑料涂层,黑色。提示:固定握把的孔洞中有两个或四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。
随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06939_B 带塑料手柄的铝制管状把手,B 型 150 kB

图纸

带塑料手柄的铝制管状把手,B 型

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型A

BD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06939-150302黑色B15048M8x25802001000 根据要求
06939-300302黑色B30048M8x25803501000 根据要求
06939-400302黑色B40048M8x25804501000 根据要求
06939-200302黑色B20048M8x25802501000 根据要求
06939-400303自然色B40048M8x25804501000 根据要求
06939-500303自然色B50048M8x25805501000 根据要求
06939-300303自然色B30048M8x25803501000 根据要求
06939-500302黑色B50048M8x25805501000 根据要求
06939-150303自然色B15048M8x25802001000 根据要求
06939-200303自然色B20048M8x25802501000 根据要求