06932_B
铝制弓形把手,带塑料手柄和光滑手柄杆,从操作侧安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
铝制弓形把手,带塑料手柄,从操作侧安装
铝制弓形把手,带塑料手柄和光滑手柄杆,从操作侧安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
把手,铝制。
聚酰胺材质把手支脚,玻璃珠增强型。
规格:
把手经磨光和自然色或者黑色阳极氧化处理。
具有精细结构的半亚光把手支脚,黑色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06932_B 铝制弓形把手,带塑料手柄和光滑手柄杆,从操作侧安装
147 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
型
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06932-055101
B
黑色
55
12
M5
40
75
1000
根据要求
06932-088101
B
黑色
88
12
M5
40
108
1000
根据要求
06932-100101
B
黑色
100
12
M5
40
120
1000
根据要求
06932-120101
B
黑色
120
12
M5
40
140
1000
根据要求
06932-180101
B
黑色
180
12
M5
40
200
1000
根据要求
06932-235101
B
黑色
235
12
M5
40
255
1000
根据要求
06932-055103
B
自然色
55
12
M5
40
75
1000
根据要求
06932-088103
B
自然色
88
12
M5
40
108
1000
根据要求
06932-100103
B
自然色
100
12
M5
40
120
1000
根据要求
06932-120103
B
自然色
120
12
M5
40
140
1000
根据要求
06932-180103
B
自然色
180
12
M5
40
200
1000
根据要求
06932-235103
B
自然色
235
12
M5
40
255
1000
根据要求
本类目的其他商品
06932_A
铝制弓形把手,带塑料手柄和棱形手柄杆,从操作侧安装