|
|
产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,经抛光处理。 经喷砂的不锈钢 1.4301。提示:手柄和配合件之间的刚性连接也可以通过粘合建立,较销固而言更为便捷。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | X | A=手柄长度 | B1 | B2 | D1 | D2 球体 | H | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06330-106 | L | 钢制 | 6 | 48 | 9,5 | - | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 根据要求 | | 06330-108 | L | 钢制 | 8 | 60 | 12 | - | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 06330-110 | L | 钢制 | 10 | 76 | 14,5 | - | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 根据要求 | | 06330-112 | L | 钢制 | 12 | 95 | 18,5 | - | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 根据要求 | | 06330-116 | L | 钢制 | 16 | 119 | 24 | - | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06330-120 | L | 钢制 | 20 | 152 | 30 | - | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 06330-0106 | L | 不锈钢 A2 | 6 | 48 | 9,5 | - | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 根据要求 | | 06330-0108 | L | 不锈钢 A2 | 8 | 60 | 12 | - | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 06330-0110 | L | 不锈钢 A2 | 10 | 76 | 14,5 | - | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 根据要求 | | 06330-0112 | L | 不锈钢 A2 | 12 | 95 | 18,5 | - | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 根据要求 | | 06330-0116 | L | 不锈钢 A2 | 16 | 119 | 24 | - | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06330-0120 | L | 不锈钢 A2 | 20 | 152 | 30 | - | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 06330-206 | N | 钢制 | M6 | 48 | - | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 根据要求 | | 06330-208 | N | 钢制 | M8 | 60 | - | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 06330-210 | N | 钢制 | M10 | 76 | - | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 根据要求 | | 06330-212 | N | 钢制 | M12 | 95 | - | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 根据要求 | | 06330-216 | N | 钢制 | M16 | 119 | - | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06330-220 | N | 钢制 | M20 | 152 | - | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 06330-0206 | N | 不锈钢 A2 | M6 | 48 | - | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 根据要求 | | 06330-0208 | N | 不锈钢 A2 | M8 | 60 | - | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 06330-0210 | N | 不锈钢 A2 | M10 | 76 | - | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 根据要求 | | 06330-0212 | N | 不锈钢 A2 | M12 | 95 | - | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 根据要求 | | 06330-0216 | N | 不锈钢 A2 | M16 | 119 | - | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06330-0220 | N | 不锈钢 A2 | M20 | 152 | - | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | |
|
|