norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和安全功能的 塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06613-13

带外螺纹和安全功能的 塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带安全锁紧功能的锁紧手柄,防止因意外开启或闭合导致夹紧位置产生变化。
初始状态下可自由旋转,与夹紧位置间没有连接。按下把手后才能啮合,可以松开或拧紧夹紧装置。
通过弹簧释放把手后会立即复位。
材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
不锈钢螺纹螺栓。
规格:不锈钢 亮色。优点:防止意外开启或关闭。
闭合的把手轮廓,没有干扰边缘。
根据要求:特殊类型。图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06613-13 带外螺纹和安全功能的 塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 298 kB

图纸

带外螺纹和安全功能的 塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BL齿数

CAD配件价格订购
06613-13-1041X10黑色 RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-13-1041X15黑色 RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 根据要求
06613-13-1041X20黑色 RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-13-1051X10黑色 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-13-1051X15黑色 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 根据要求
06613-13-1051X20黑色 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-13-1051X25黑色 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 根据要求
06613-13-2051X10黑色 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 根据要求
06613-13-2051X15黑色 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 根据要求
06613-13-2051X20黑色 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-13-2051X25黑色 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 根据要求
06613-13-2051X30黑色 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-13-2051X40黑色 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-13-2061X10黑色 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 根据要求
06613-13-2061X15黑色 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 根据要求
06613-13-2061X20黑色 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-13-2061X25黑色 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 根据要求
06613-13-2061X30黑色 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-13-2061X40黑色 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-13-2081X15黑色 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 根据要求
06613-13-2081X20黑色 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-13-2081X25黑色 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 根据要求
06613-13-2081X30黑色 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-13-2081X40黑色 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-13-3081X20黑色 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-13-3081X25黑色 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 根据要求
06613-13-3081X30黑色 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 根据要求
06613-13-3081X40黑色 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求
06613-13-3101X20黑色 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-13-3101X25黑色 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 根据要求
06613-13-3101X30黑色 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 根据要求
06613-13-3101X40黑色 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求
06613-13-10484X10红色 RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-13-10484X15红色 RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 根据要求
06613-13-10484X20红色 RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-13-10584X10红色 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-13-10584X15红色 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 根据要求
06613-13-10584X20红色 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-13-10584X25红色 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 根据要求
06613-13-20584X10红色 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 根据要求
06613-13-20584X15红色 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 根据要求
06613-13-20584X20红色 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-13-20584X25红色 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 根据要求
06613-13-20584X30红色 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-13-20584X40红色 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-13-20684X10红色 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 根据要求
06613-13-20684X15红色 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 根据要求
06613-13-20684X20红色 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-13-20684X25红色 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 根据要求
06613-13-20684X30红色 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-13-20684X40红色 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-13-20884X15红色 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 根据要求
06613-13-20884X20红色 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-13-20884X25红色 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 根据要求
06613-13-20884X30红色 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-13-20884X40红色 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-13-30884X20红色 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-13-30884X25红色 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 根据要求
06613-13-30884X30红色 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 根据要求
06613-13-30884X40红色 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求
06613-13-31084X20红色 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-13-31084X25红色 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 根据要求
06613-13-31084X30红色 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 根据要求
06613-13-31084X40红色 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求