norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料锁紧手柄,带内螺纹和安全功能,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理
06613-10

塑料锁紧手柄,带内螺纹和安全功能,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带安全锁紧功能的锁紧手柄,防止因意外开启或闭合导致夹紧位置产生变化。
初始状态下可自由旋转,与夹紧位置间没有连接。按下把手后才能啮合,可以松开或拧紧夹紧装置。
通过弹簧释放把手后会立即复位。
材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
钢制衬套。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。优点:防止意外开启或关闭。
闭合的把手轮廓,没有干扰边缘。
根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06613-10 塑料锁紧手柄,带内螺纹和安全功能,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 257 kB

图纸

塑料锁紧手柄,带内螺纹和安全功能,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06613-10-1041黑色 RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-10-1051黑色 RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-10-2051黑色 RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-10-2061黑色 RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-10-2081黑色 RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-10-3081黑色 RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-10-3101黑色 RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-10-10484红色 RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-10-10584红色 RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-10-20584红色 RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-10-20684红色 RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-10-20884红色 RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-10-30884红色 RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-10-31084红色 RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求