norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可探测金属的塑料锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢螺纹嵌入件
06613-06

可探测金属的塑料锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:可检测金属的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的塑料颗粒制成。
由于塑料颗粒中含有特殊添加剂,金属探测器(感应技术)可用于检测小至 0.027 cm³ (3x3x3 mm) 大型塑料碎片中的颗粒。因此,在如食品加工等敏感的生产领域,可检测金属的操作部件的塑料碎片可被识别,并可显著降低生产停工或投诉的风险。
材料:

热塑性塑料(聚酰胺玻璃纤维增强型),可检测金属,符合 EU10/2011 和 FDA 标准。
不锈钢钢件 1.4404。

规格:热塑性塑料,黑灰色 RAL 7021。
不锈钢光亮钢件。
提示:可检测金属的添加剂可导致塑料表面出现部分颜色偏差。应用:- 食品工业
- 制药业
- 包装工业
温度范围:-20 °C 至 +100 °C。优点:可检测金属。
检测体积 ≥ 0.027 cm³。
食品级材料。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06613-06 可探测金属的塑料锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢螺纹嵌入件 259 kB

图纸

可探测金属的塑料锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BL齿数

CAD配件价格订购
06613-06-14206X20黑色 RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-06-14206X25黑色 RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 根据要求
06613-06-14208X20黑色 RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-06-14208X40黑色 RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求