norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢螺纹嵌入件
06613-05

ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
不锈钢衬套。
规格:不锈钢 亮色。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈啮合来紧固或松解螺纹。按下把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。根据要求:特殊类型。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06613-05 ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢螺纹嵌入件 273 kB

图纸

ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06613-05-1041黑色 RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-05-1051黑色 RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-05-2051黑色 RAL 7021M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-05-2061黑色 RAL 7021M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-05-2081黑色 RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-05-3081黑色 RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-05-3101黑色 RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-05-10484红色 RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-05-10584红色 RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-05-20584红色 RAL 3020M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-05-20684红色 RAL 3020M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-05-20884红色 RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-05-30884红色 RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-05-31084红色 RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求