norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
ECO 塑料锁紧手柄,带内螺纹,黄铜或钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理
06613-03

ECO 塑料锁紧手柄,带内螺纹,黄铜或钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
黄铜或钢制衬套。
规格:亮色黄铜。
钢制,蓝色钝化处理。
使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈啮合来紧固或松解螺纹。按下把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06613-03 ECO 塑料锁紧手柄,带内螺纹,黄铜或钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 231 kB

图纸

ECO 塑料锁紧手柄,带内螺纹,黄铜或钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
材料XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06613-03-1041黑色 RAL 7021黄铜M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-1051黑色 RAL 7021黄铜M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-2051黑色 RAL 7021黄铜M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-2061黑色 RAL 7021黄铜M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-2081黑色 RAL 7021黄铜M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-3081黑色 RAL 7021钢制M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-03-3101黑色 RAL 7021钢制M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-03-10484红色 RAL 3020黄铜M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-10584红色 RAL 3020黄铜M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-20584红色 RAL 3020黄铜M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-20684红色 RAL 3020黄铜M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-20884红色 RAL 3020黄铜M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-30884红色 RAL 3020钢制M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-03-31084红色 RAL 3020钢制M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求