norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件
06611-50

塑料锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带有加长轴环的夹紧杆取代了螺钉,如在管接头上,从而实现免工具夹紧和松开螺钉连接。
塑料夹紧杆的手柄设计符合人体工程学,具有高品质的现代化外观并且手感舒适。
材料:高性能热塑性塑料手柄杆,玻璃纤维增强型。
1.4305 不锈钢钢件。
规格:RAL 7021 黑灰色手柄杆。
光亮钢件。
提示:管接头尺寸表中给出了合适夹紧杆的建议。 温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。
短时工作温度最高为 130 ℃。
优点:无需工具即可夹紧和松开管接头
刚度和强度较高
自重低
良好的耐化学性和耐腐蚀性
根据要求:其他外螺纹、螺钉长度、颜色和特殊设计。
尺寸“H1”可按要求提供其他长度,但需额外收费。
黑灰色高温塑料。
根据 IEC 216,连续使用温度最高为 150 °C - 160 °C。
短期使用温度最高为 250 °C。
可蒸汽灭菌(耐水解),适用于热水应用。
附件:适用于管接头图纸提示:
1) 锥形端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06611-50 塑料锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件 483 kB

图纸

塑料锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸AA1BD

D1D2H1H2H3H4LX螺纹类型齿数

CAD配件价格订购
06611-50-106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6外螺纹16 根据要求
06611-50-106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6外螺纹16 根据要求
06611-50-208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8外螺纹20 根据要求
06611-50-208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8外螺纹20 根据要求
06611-50-208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8外螺纹20 根据要求