norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06611

带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。

规格:不锈钢 亮色。提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06611 带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 706 kB

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06611-1051X10黑色 RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-1051X15黑色 RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-1051X20黑色 RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-1051X25黑色 RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10516X10黄色 RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10516X15黄色 RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10516X20黄色 RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10516X25黄色 RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-1052X10橙色 RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-1052X15橙色 RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-1052X20橙色 RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-1052X25橙色 RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10584X10红色 RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10584X15红色 RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10584X20红色 RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10584X25红色 RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10586X10灰色 RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10586X15灰色 RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10586X20灰色 RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10586X25灰色 RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10587X10蓝色 RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10587X15蓝色 RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10587X20蓝色 RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10587X25蓝色 RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10588X10灰色 RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10588X15灰色 RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10588X20灰色 RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10588X25灰色 RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-1061X10黑色 RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-1061X15黑色 RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-1061X20黑色 RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-1061X25黑色 RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-1061X30黑色 RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06611-1061X40黑色 RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06611-1061X50黑色 RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06611-10616X10黄色 RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10616X15黄色 RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10616X20黄色 RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10616X25黄色 RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10616X30黄色 RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06611-10616X40黄色 RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06611-10616X50黄色 RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06611-1062X10橙色 RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-1062X15橙色 RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-1062X20橙色 RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-1062X25橙色 RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-1062X30橙色 RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06611-1062X40橙色 RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06611-1062X50橙色 RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06611-10684X10红色 RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10684X15红色 RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10684X20红色 RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10684X25红色 RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10684X30红色 RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06611-10684X40红色 RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06611-10684X50红色 RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06611-10686X10灰色 RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10686X15灰色 RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10686X20灰色 RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10686X25灰色 RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10686X30灰色 RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06611-10686X40灰色 RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06611-10686X50灰色 RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06611-10687X10蓝色 RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10687X15蓝色 RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10687X20蓝色 RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10687X25蓝色 RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10687X30蓝色 RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06611-10687X40蓝色 RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06611-10687X50蓝色 RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06611-10688X10灰色 RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06611-10688X15灰色 RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06611-10688X20灰色 RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06611-10688X25灰色 RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06611-10688X30灰色 RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06611-10688X40灰色 RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06611-10688X50灰色 RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06611-2061X15黑色 RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-2061X20黑色 RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-2061X25黑色 RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-2061X30黑色 RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-2061X40黑色 RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-2061X50黑色 RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-2061X60黑色 RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20616X15黄色 RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20616X20黄色 RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20616X25黄色 RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20616X30黄色 RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20616X40黄色 RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20616X50黄色 RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20616X60黄色 RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-2062X20橙色 RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-2062X15橙色 RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-2062X25橙色 RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-2062X30橙色 RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-2062X40橙色 RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-2062X50橙色 RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-2062X60橙色 RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20684X15红色 RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20684X20红色 RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20684X25红色 RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20684X30红色 RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20684X40红色 RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20684X50红色 RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20684X60红色 RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20686X15灰色 RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20686X20灰色 RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20686X25灰色 RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20686X30灰色 RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20686X40灰色 RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20686X50灰色 RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20686X60灰色 RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20687X15蓝色 RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20687X20蓝色 RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20687X25蓝色 RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20687X30蓝色 RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20687X40蓝色 RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20687X50蓝色 RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20687X60蓝色 RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20688X15灰色 RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20688X20灰色 RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20688X25灰色 RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20688X30灰色 RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20688X40灰色 RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20688X50灰色 RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20688X60灰色 RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-2081X15黑色 RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-2081X20黑色 RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-2081X25黑色 RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-2081X30黑色 RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-2081X40黑色 RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-2081X50黑色 RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-2081X60黑色 RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20816X15黄色 RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20816X20黄色 RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20816X25黄色 RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20816X30黄色 RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20816X40黄色 RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20816X50黄色 RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20816X60黄色 RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-2082X20橙色 RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-2082X15橙色 RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-2082X25橙色 RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-2082X30橙色 RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-2082X40橙色 RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-2082X50橙色 RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-2082X60橙色 RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20884X15红色 RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20884X20红色 RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20884X25红色 RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20884X30红色 RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20884X40红色 RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20884X50红色 RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20884X60红色 RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20886X15灰色 RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20886X20灰色 RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20886X25灰色 RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20886X30灰色 RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20886X40灰色 RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20886X50灰色 RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20886X60灰色 RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20887X15蓝色 RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20887X20蓝色 RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20887X25蓝色 RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20887X30蓝色 RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20887X40蓝色 RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20887X50蓝色 RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20887X60蓝色 RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-20888X15灰色 RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-20888X20灰色 RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-20888X25灰色 RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-20888X30灰色 RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-20888X40灰色 RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-20888X50灰色 RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-20888X60灰色 RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-2101X20黑色 RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-2101X25黑色 RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-2101X30黑色 RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-2101X40黑色 RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-2101X50黑色 RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-2101X60黑色 RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-21016X20黄色 RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-21016X25黄色 RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-21016X30黄色 RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-21016X40黄色 RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-21016X50黄色 RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-21016X60黄色 RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-2102X20橙色 RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-2102X25橙色 RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-2102X30橙色 RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-2102X40橙色 RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-2102X50橙色 RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-2102X60橙色 RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-21084X20红色 RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-21084X25红色 RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-21084X30红色 RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-21084X40红色 RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-21084X50红色 RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-21084X60红色 RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-21086X20灰色 RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-21086X25灰色 RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-21086X30灰色 RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-21086X40灰色 RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-21086X50灰色 RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-21086X60灰色 RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-21087X20蓝色 RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-21087X25蓝色 RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-21087X30蓝色 RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-21087X40蓝色 RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-21087X50蓝色 RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-21087X60蓝色 RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-21088X20灰色 RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-21088X25灰色 RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-21088X30灰色 RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-21088X40灰色 RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-21088X50灰色 RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-21088X60灰色 RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-3081X20黑色 RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-3081X25黑色 RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-3081X30黑色 RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-3081X40黑色 RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-3081X50黑色 RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-3081X60黑色 RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-30816X20黄色 RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-30816X25黄色 RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-30816X30黄色 RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-30816X40黄色 RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-30816X50黄色 RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-30816X60黄色 RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-3082X20橙色 RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-3082X25橙色 RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-3082X30橙色 RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-3082X40橙色 RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-3082X50橙色 RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-3082X60橙色 RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-30884X20红色 RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-30884X25红色 RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-30884X30红色 RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-30884X40红色 RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-30884X50红色 RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-30884X60红色 RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-30886X20灰色 RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-30886X25灰色 RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-30886X30灰色 RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-30886X40灰色 RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-30886X50灰色 RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-30886X60灰色 RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-30887X20蓝色 RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-30887X25蓝色 RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-30887X30蓝色 RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-30887X40蓝色 RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-30887X50蓝色 RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-30887X60蓝色 RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-30888X20灰色 RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-30888X25灰色 RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-30888X30灰色 RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-30888X40灰色 RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-30888X50灰色 RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-30888X60灰色 RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-3101X20黑色 RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-3101X25黑色 RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-3101X30黑色 RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-3101X40黑色 RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-3101X50黑色 RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-3101X60黑色 RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-31016X20黄色 RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-31016X25黄色 RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-31016X30黄色 RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-31016X40黄色 RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-31016X50黄色 RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-31016X60黄色 RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-3102X20橙色 RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-3102X25橙色 RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-3102X30橙色 RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-3102X40橙色 RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-3102X50橙色 RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-3102X60橙色 RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-31084X20红色 RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-31084X25红色 RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-31084X30红色 RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-31084X40红色 RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-31084X50红色 RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-31084X60红色 RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-31086X20灰色 RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-31086X25灰色 RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-31086X30灰色 RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-31086X40灰色 RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-31086X50灰色 RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-31086X60灰色 RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-31087X20蓝色 RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-31087X25蓝色 RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-31087X30蓝色 RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-31087X40蓝色 RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-31087X50蓝色 RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-31087X60蓝色 RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-31088X20灰色 RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112220 根据要求
06611-31088X25灰色 RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112225 根据要求
06611-31088X30灰色 RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112230 根据要求
06611-31088X60灰色 RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112260 根据要求
06611-31088X40灰色 RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112240 根据要求
06611-31088X50灰色 RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112250 根据要求
06611-4121X25黑色 RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132425 根据要求
06611-4121X30黑色 RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132430 根据要求
06611-4121X40黑色 RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132440 根据要求
06611-4121X50黑色 RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132450 根据要求
06611-4121X60黑色 RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132460 根据要求
06611-41216X25黄色 RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132425 根据要求
06611-41216X30黄色 RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132430 根据要求
06611-41216X40黄色 RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132440 根据要求
06611-41216X50黄色 RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132450 根据要求
06611-41216X60黄色 RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132460 根据要求
06611-4122X25橙色 RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132425 根据要求
06611-4122X30橙色 RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132430 根据要求
06611-4122X40橙色 RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132440 根据要求
06611-4122X50橙色 RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132450 根据要求
06611-4122X60橙色 RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132460 根据要求
06611-41284X25红色 RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132425 根据要求
06611-41284X30红色 RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132430 根据要求
06611-41284X40红色 RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132440 根据要求
06611-41284X50红色 RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132450 根据要求
06611-41284X60红色 RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132460 根据要求
06611-41286X25灰色 RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132425 根据要求
06611-41286X30灰色 RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132430 根据要求
06611-41286X40灰色 RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132440 根据要求
06611-41286X50灰色 RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132450 根据要求
06611-41286X60灰色 RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132460 根据要求
06611-41287X25蓝色 RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132425 根据要求
06611-41287X30蓝色 RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132430 根据要求
06611-41287X40蓝色 RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132440 根据要求
06611-41287X50蓝色 RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132450 根据要求
06611-41287X60蓝色 RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132460 根据要求
06611-41288X25灰色 RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132425 根据要求
06611-41288X30灰色 RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132430 根据要求
06611-41288X40灰色 RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132440 根据要求
06611-41288X50灰色 RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132450 根据要求
06611-41288X60灰色 RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132460 根据要求
06611-5161X30黑色 RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52630 根据要求
06611-5161X40黑色 RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52640 根据要求
06611-5161X50黑色 RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52650 根据要求
06611-5161X60黑色 RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52660 根据要求
06611-51616X30黄色 RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52630 根据要求
06611-51616X40黄色 RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52640 根据要求
06611-51616X50黄色 RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52650 根据要求
06611-51616X60黄色 RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52660 根据要求
06611-5162X30橙色 RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52630 根据要求
06611-5162X40橙色 RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52640 根据要求
06611-5162X50橙色 RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52650 根据要求
06611-5162X60橙色 RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52660 根据要求
06611-51684X30红色 RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52630 根据要求
06611-51684X40红色 RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52640 根据要求
06611-51684X50红色 RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52650 根据要求
06611-51684X60红色 RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52660 根据要求
06611-51686X30灰色 RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52630 根据要求
06611-51686X40灰色 RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52640 根据要求
06611-51686X50灰色 RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52650 根据要求
06611-51686X60灰色 RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52660 根据要求
06611-51687X30蓝色 RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52630 根据要求
06611-51687X40蓝色 RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52640 根据要求
06611-51687X50蓝色 RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52650 根据要求
06611-51687X60蓝色 RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52660 根据要求
06611-51688X30灰色 RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52630 根据要求
06611-51688X40灰色 RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52640 根据要求
06611-51688X50灰色 RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52650 根据要求
06611-51688X60灰色 RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52660 根据要求