|
|
06601带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。规格:不锈钢 亮色。提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 材料 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06601-1041 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-1042 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10416 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10484 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10486 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10487 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10488 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-1051 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-1052 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10516 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10584 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10586 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10587 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10588 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-1061 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-1062 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10616 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10684 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10686 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10687 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-10688 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06601-2061 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-2062 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20616 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20684 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20686 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20687 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20688 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-2081 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-2082 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20816 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20884 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20886 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20887 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-20888 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06601-3081 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-3082 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-30816 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-30884 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-30886 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-30887 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-30888 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-3101 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-3102 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-31016 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-31084 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-31086 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-31087 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-31088 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06601-4101 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-4102 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41016 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41084 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41086 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41087 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41088 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-4121 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-4122 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41216 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41284 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41286 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41287 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-41288 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 根据要求 | | 06601-5121 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-5122 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51216 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51284 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51286 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51287 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51288 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-5161 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-5162 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51616 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51684 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51686 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51687 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | | 06601-51688 | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 根据要求 | |
|
|