norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06601

带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
钢制部件,不锈钢 1.4305。
压紧旋钮,塑料 (POM)。

规格:钢制 亮色提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。
标准颜色为:
锁紧手柄为黑灰色,压紧旋钮为红色。
锁紧手柄为橙色,压紧旋钮为黑灰色。
锁紧手柄为红色,压紧旋钮为黑灰色。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06601 带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 329 kB

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4T齿数

CAD配件价格订购
06601-71104黑色 RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-72104橙色 RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-73104红色 RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-71105黑色 RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-72105橙色 RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-73105红色 RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-71106黑色 RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-72106橙色 RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-73106红色 RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 根据要求
06601-71206黑色 RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-72206橙色 RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-73206红色 RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-71208黑色 RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-72208橙色 RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-73208红色 RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 根据要求
06601-71308黑色 RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-72308橙色 RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-73308红色 RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-71310黑色 RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-72310橙色 RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-73310红色 RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 根据要求
06601-71410黑色 RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-72410橙色 RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-73410红色 RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-71412黑色 RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-72412橙色 RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-73412红色 RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 根据要求
06601-71512黑色 RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-72512橙色 RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-73512红色 RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-71516黑色 RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-72516橙色 RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
06601-73516红色 RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83