norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理
06600-05

带内螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制件,经蓝色钝化处理。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06600-05 带内螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 668 kB

图纸

带内螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06600-05-1041黑色 RAL 70211M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-1042橙色 RAL 20041M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10416黄色 RAL 10211M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10484红色 RAL 30201M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10486灰色 RAL 60321M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10487蓝色 RAL 50171M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10488灰色 RAL 70351M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-1051黑色 RAL 70211M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-1052橙色 RAL 20041M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10516黄色 RAL 10211M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10584红色 RAL 30201M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10586灰色 RAL 60321M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10587蓝色 RAL 50171M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10588灰色 RAL 70351M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-1061黑色 RAL 70211M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-1062橙色 RAL 20041M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10616黄色 RAL 10211M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10684红色 RAL 30201M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10686灰色 RAL 60321M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10687蓝色 RAL 50171M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-10688灰色 RAL 70351M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-05-2061黑色 RAL 70212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-2062橙色 RAL 20042M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20616黄色 RAL 10212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20684红色 RAL 30202M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20686灰色 RAL 60322M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20687蓝色 RAL 50172M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20688灰色 RAL 70352M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-2081黑色 RAL 70212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-2082橙色 RAL 20042M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20816黄色 RAL 10212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20884红色 RAL 30202M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20886灰色 RAL 60322M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20887蓝色 RAL 50172M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-20888灰色 RAL 70352M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-05-3081黑色 RAL 70213M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-3082橙色 RAL 20043M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-30816黄色 RAL 10213M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-30884红色 RAL 30203M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-30886灰色 RAL 60323M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-30887蓝色 RAL 50173M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-30888灰色 RAL 70353M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-3101黑色 RAL 70213M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-3102橙色 RAL 20043M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-31016黄色 RAL 10213M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-31084红色 RAL 30203M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-31086灰色 RAL 60323M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-31087蓝色 RAL 50173M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-31088灰色 RAL 70353M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-05-4101黑色 RAL 70214M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-4102橙色 RAL 20044M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41016黄色 RAL 10214M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41084红色 RAL 30204M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41086灰色 RAL 60324M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41087蓝色 RAL 50174M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41088灰色 RAL 70354M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-4121黑色 RAL 70214M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-4122橙色 RAL 20044M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41216黄色 RAL 10214M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41284红色 RAL 30204M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41286灰色 RAL 60324M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41287蓝色 RAL 50174M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-41288灰色 RAL 70354M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-05-5121黑色 RAL 70215M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-5122橙色 RAL 20045M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51216黄色 RAL 10215M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51284红色 RAL 30205M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51286灰色 RAL 60325M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51287蓝色 RAL 50175M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51288灰色 RAL 70355M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-5161黑色 RAL 70215M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-5162橙色 RAL 20045M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51616黄色 RAL 10215M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51684红色 RAL 30205M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51686灰色 RAL 60325M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51687蓝色 RAL 50175M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-05-51688灰色 RAL 70355M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求