|
|
产品说明材料:调质钢外壳、夹紧螺母和夹紧销为易切削钢材质,经渗碳处理。规格:发黑。 额外支付费用,还可提供亚光或者高光泽镀铬型。提示:夹紧把手 A(棘轮结构)为标准规格: 用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开,用在操作空间宽裕的场合。旋转手柄 180°,切换旋紧方向。
夹紧销 B,特殊类型: 用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开,用在操作空间狭窄的场合。切换旋紧方向时不需要旋转手柄。拔出手柄才可切换到下一卡槽。
夹紧器带定位孔 Ø H7,带键槽,DIN 6885 Bl. 1根据要求:其他内螺纹、定位孔和内四角。 可提供各级别特殊长度的尺寸“A”,但需要另行支付费用。 特殊类型:夹紧把手 B。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 固定方式 | SW | 尺寸 | A=手柄长度 | A2 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | 棘轮 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06470-510 | 内四角 | 10 | 1 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 根据要求 | | 06470-512 | 内四角 | 12 | 1 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 根据要求 | | 06470-513 | 内四角 | 13 | 2 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 根据要求 | | 06470-514 | 内四角 | 14 | 2 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 根据要求 | | 06470-517 | 内四角 | 17 | 3 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 |  | | 根据要求 | | 06470-519 | 内四角 | 19 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 06470-520 | 内四角 | 20 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 06470-522 | 内四角 | 22 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 06470-524 | 内四角 | 24 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 06470-530 | 内四角 | 30 | 5 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 根据要求 | | 06470-532 | 内四角 | 32 | 5 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 根据要求 | |
|
|