norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调质钢外壳、夹紧螺母和夹紧销为易切削钢材质,经渗碳处理。规格:发黑。
额外支付费用,还可提供亚光或者高光泽镀铬型。
提示:夹紧把手 A(棘轮结构)为标准规格:
用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开,用在操作空间宽裕的场合。旋转手柄 180°,切换旋紧方向。

夹紧销 B,特殊类型:
用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开,用在操作空间狭窄的场合。切换旋紧方向时不需要旋转手柄。拔出手柄才可切换到下一卡槽。

夹紧器带定位孔 Ø H7,带键槽,DIN 6885 Bl. 1
根据要求:其他内螺纹、定位孔和内四角。
可提供各级别特殊长度的尺寸“A”,但需要另行支付费用。
特殊类型:夹紧把手 B。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06470 棘轮扳手 275 kB

图片(总概述)

棘轮扳手

商品选择/筛选

订货号固定方式尺寸XA=手柄长度A2D

D1D2D3D4HH1H2H3SW棘轮
齿数
CAD配件价格订购
06470-310内螺纹1M10150482233172236314,515,53-7 根据要求
06470-312内螺纹1M12150482233172236314,515,53-7 根据要求
06470-314内螺纹2M14180542738202643386194-8 根据要求
06470-316内螺纹2M16180542738202643386194-8 根据要求
06470-318内螺纹3M18230703545243051426214-8 根据要求
06470-320内螺纹3M20230703545243051426214-8 根据要求
06470-322内螺纹4M2230080425628356147623,54-9 根据要求
06470-324内螺纹4M2430080425628356147623,54-9 根据要求
06470-327内螺纹4M2730080425628356147623,54-9 根据要求
06470-330内螺纹5M304001106075323882537,526,55-11 根据要求
06470-336内螺纹5M364001106075323882537,526,55-11 根据要求
06470-342内螺纹5M424001106075323882537,526,55-11 根据要求
06470-412带开槽的定位孔112150482233172236314,515,53-7 根据要求
06470-414带开槽的定位孔214180542738202643386194-8 根据要求
06470-415带开槽的定位孔215180542738202643386194-8 根据要求
06470-416带开槽的定位孔216180542738202643386194-8 根据要求
06470-418带开槽的定位孔318230703545243051426214-8 根据要求
06470-420带开槽的定位孔320230703545243051426214-8 根据要求
06470-422带开槽的定位孔42230080425628356147623,54-9 根据要求
06470-425带开槽的定位孔42530080425628356147623,54-9 根据要求
06470-427带开槽的定位孔42730080425628356147623,54-9 根据要求
06470-430带开槽的定位孔5304001106075323882537,526,55-11 根据要求
06470-436带开槽的定位孔5364001106075323882537,526,55-11 根据要求
06470-510内四角1-150482233172236314,515,53107 根据要求
06470-512内四角1-150482233172236314,515,53127 根据要求
06470-513内四角2-180542738202643386194138 根据要求
06470-514内四角2-180542738202643386194148 根据要求
06470-517内四角3-230703545243051426214178 根据要求
06470-519内四角4-30080425628356147623,54199 根据要求
06470-520内四角4-30080425628356147623,54209 根据要求
06470-522内四角4-30080425628356147623,54229 根据要求
06470-524内四角4-30080425628356147623,54249 根据要求
06470-530内四角5-4001106075323882537,526,553011 根据要求
06470-532内四角5-4001106075323882537,526,553211 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83