norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06464

带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手为精密铸造件 1.4308。
其他钢制部件 1.4305。

规格:把手经电解抛光处理。
钢制 亮色。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06464 带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 264 kB

图纸

带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号尺寸XLD

D1D2BAA1HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06464-9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 根据要求
06464-9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06464-9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求