norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件
06464

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带有加长轴环的夹紧杆取代了螺钉,如在管接头上,从而实现免工具夹紧和松开螺钉连接。
不锈钢夹紧杆的手柄设计符合人体工程学,具有高品质的现代化外观并且手感舒适。
材料:1.4308 精密铸造手柄杆。
1.4305 不锈钢钢件。
规格:手柄杆经电解抛光处理。
光亮钢件。
提示:管接头尺寸表中给出了合适夹紧杆的建议。 优点:无需工具即可夹紧和松开管接头根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
附件:适用于管接头图纸提示:
1) 锥形端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06464 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件 379 kB

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹和加长轴环,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸AA1BD

D1D2H1H2H3H4LX螺纹类型齿数

CAD配件价格订购
06464-10610X181404771013141020,5374018M6外螺纹16 根据要求