norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06460-10

带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的锁紧手柄与标准锁紧手柄相比,夹持力最大提升了 75%。

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的锁紧手柄时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。

由于采用模块化结构,因此可提供许多特殊规格。
材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层或高光泽镀铬。
钢制部件经黑色氧化。
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。
使用说明:手柄杆在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入螺纹嵌入件中。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。装配:拧入深度必须至少为螺纹直径的 2 倍,安装时应轻微润滑螺纹。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。
高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。
稳固的支撑面保护了组件。
根据要求:其他颜色和螺纹长度。图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06460-10 带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 352 kB

图片(总概述)

带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

带外螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

更多信息

图纸

带外螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD配件价格订购
06460-10-2081X10黑色 RAL 9005亚光处理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-2081X20黑色 RAL 9005亚光处理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-2081X30黑色 RAL 9005亚光处理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-2081X40黑色 RAL 9005亚光处理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-3101X15黑色 RAL 9005亚光处理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-3101X30黑色 RAL 9005亚光处理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-3101X40黑色 RAL 9005亚光处理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-3101X50黑色 RAL 9005亚光处理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-4101X20黑色 RAL 9005亚光处理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-4101X30黑色 RAL 9005亚光处理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-4101X40黑色 RAL 9005亚光处理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-4101X50黑色 RAL 9005亚光处理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-5121X20黑色 RAL 9005亚光处理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-5121X30黑色 RAL 9005亚光处理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-5121X40黑色 RAL 9005亚光处理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-5121X50黑色 RAL 9005亚光处理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求

带外螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄,哑光纹理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

更多信息

图纸

带外螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄,哑光纹理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD配件价格订购
06460-10-208181X10黑色 RAL 9005哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208181X20黑色 RAL 9005哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208181X30黑色 RAL 9005哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208181X40黑色 RAL 9005哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-208182X10橙色 RAL 2004哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208182X20橙色 RAL 2004哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208182X30橙色 RAL 2004哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208182X40橙色 RAL 2004哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-208183X10黄色 RAL 1021哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208183X20黄色 RAL 1021哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208183X30黄色 RAL 1021哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208183X40黄色 RAL 1021哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-208184X10红色 RAL 3020哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208184X20红色 RAL 3020哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208184X30红色 RAL 3020哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208184X40红色 RAL 3020哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-208185X10灰色 RAL 6032哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208185X20灰色 RAL 6032哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208185X30灰色 RAL 6032哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208185X40灰色 RAL 6032哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-208186X10蓝色 RAL 5017哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208186X20蓝色 RAL 5017哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208186X30蓝色 RAL 5017哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208186X40蓝色 RAL 5017哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-208187X10灰色 RAL 7035哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208187X20灰色 RAL 7035哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208187X30灰色 RAL 7035哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208187X40灰色 RAL 7035哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-208188X10灰色 RAL 7040哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-208188X20灰色 RAL 7040哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-208188X30灰色 RAL 7040哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-208188X40灰色 RAL 7040哑光纹理M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-310181X15黑色 RAL 9005哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310181X30黑色 RAL 9005哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310181X40黑色 RAL 9005哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310181X50黑色 RAL 9005哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-310182X15橙色 RAL 2004哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310182X30橙色 RAL 2004哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310182X40橙色 RAL 2004哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310182X50橙色 RAL 2004哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-310183X15黄色 RAL 1021哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310183X30黄色 RAL 1021哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310183X40黄色 RAL 1021哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310183X50黄色 RAL 1021哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-310184X15红色 RAL 3020哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310184X30红色 RAL 3020哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310184X40红色 RAL 3020哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310184X50红色 RAL 3020哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-310185X15灰色 RAL 6032哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310185X30灰色 RAL 6032哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310185X40灰色 RAL 6032哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310185X50灰色 RAL 6032哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-310186X15蓝色 RAL 5017哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310186X30蓝色 RAL 5017哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310186X40蓝色 RAL 5017哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310186X50蓝色 RAL 5017哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-310187X15灰色 RAL 7035哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310187X30灰色 RAL 7035哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310187X40灰色 RAL 7035哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310187X50灰色 RAL 7035哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-310188X15灰色 RAL 7040哑光纹理M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-310188X30灰色 RAL 7040哑光纹理M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-310188X40灰色 RAL 7040哑光纹理M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-310188X50灰色 RAL 7040哑光纹理M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-410181X20黑色 RAL 9005哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410181X30黑色 RAL 9005哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410181X40黑色 RAL 9005哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410181X50黑色 RAL 9005哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-410182X20橙色 RAL 2004哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410182X30橙色 RAL 2004哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410182X40橙色 RAL 2004哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410182X50橙色 RAL 2004哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-410183X20黄色 RAL 1021哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410183X30黄色 RAL 1021哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410183X40黄色 RAL 1021哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410183X50黄色 RAL 1021哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-410184X20红色 RAL 3020哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410184X30红色 RAL 3020哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410184X40红色 RAL 3020哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410184X50红色 RAL 3020哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-410185X20灰色 RAL 6032哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410185X30灰色 RAL 6032哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410185X40灰色 RAL 6032哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410185X50灰色 RAL 6032哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-410186X20蓝色 RAL 5017哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410186X30蓝色 RAL 5017哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410186X40蓝色 RAL 5017哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410186X50蓝色 RAL 5017哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-410187X20灰色 RAL 7035哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410187X30灰色 RAL 7035哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410187X40灰色 RAL 7035哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410187X50灰色 RAL 7035哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-410188X20灰色 RAL 7040哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-410188X30灰色 RAL 7040哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-410188X40灰色 RAL 7040哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-410188X50灰色 RAL 7040哑光纹理M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-512181X20黑色 RAL 9005哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512181X30黑色 RAL 9005哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512181X40黑色 RAL 9005哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512181X50黑色 RAL 9005哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06460-10-512182X20橙色 RAL 2004哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512182X30橙色 RAL 2004哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512182X40橙色 RAL 2004哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512182X50橙色 RAL 2004哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06460-10-512183X20黄色 RAL 1021哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512183X30黄色 RAL 1021哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512183X40黄色 RAL 1021哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512183X50黄色 RAL 1021哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06460-10-512184X20红色 RAL 3020哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512184X30红色 RAL 3020哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512184X40红色 RAL 3020哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512184X50红色 RAL 3020哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06460-10-512185X20灰色 RAL 6032哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512185X30灰色 RAL 6032哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512185X40灰色 RAL 6032哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512185X50灰色 RAL 6032哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06460-10-512186X20蓝色 RAL 5017哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512186X30蓝色 RAL 5017哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512186X40蓝色 RAL 5017哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512186X50蓝色 RAL 5017哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06460-10-512187X20灰色 RAL 7035哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512187X30灰色 RAL 7035哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512187X40灰色 RAL 7035哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512187X50灰色 RAL 7035哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06460-10-512188X20灰色 RAL 7040哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-512188X30灰色 RAL 7040哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-512188X40灰色 RAL 7040哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-512188X50灰色 RAL 7040哑光纹理M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求

带外螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄,高亮镀铬,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

更多信息

图纸

带外螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄,高亮镀铬,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD配件价格订购
06460-10-2086X10银色高光泽镀铬M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06460-10-2086X20银色高光泽镀铬M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06460-10-2086X30银色高光泽镀铬M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06460-10-2086X40银色高光泽镀铬M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06460-10-3106X15银色高光泽镀铬M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06460-10-3106X30银色高光泽镀铬M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06460-10-3106X40银色高光泽镀铬M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06460-10-3106X50银色高光泽镀铬M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06460-10-4106X20银色高光泽镀铬M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06460-10-4106X30银色高光泽镀铬M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06460-10-4106X40银色高光泽镀铬M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06460-10-4106X50银色高光泽镀铬M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06460-10-5126X20银色高光泽镀铬M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06460-10-5126X30银色高光泽镀铬M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06460-10-5126X40银色高光泽镀铬M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06460-10-5126X50银色高光泽镀铬M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求