norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理
06460-05

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件,经蓝色钝化处理。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,银色金属。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06460-05 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 368 kB

图纸

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06460-05-0042X10橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-05-0042X15橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-05-0042X20橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-05-0042X25橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-05-0042X30橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-05-0042X35橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-05-0042X40橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-05-0042X45橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-05-0042X50橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-05-0043X10银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-05-0043X15银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-05-0043X20银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-05-0043X25银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-05-0043X30银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-05-0043X35银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-05-0043X40银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-05-0043X45银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-05-0043X50银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-05-0052X10橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-05-0052X15橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-05-0052X20橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-05-0052X25橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-05-0052X30橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-05-0052X35橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-05-0052X40橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-05-0052X45橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-05-0052X50橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-05-0053X10银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-05-0053X15银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-05-0053X20银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-05-0053X25银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-05-0053X30银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-05-0053X35银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-05-0053X40银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-05-0053X45银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-05-0053X50银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-05-1052X10橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-05-1052X15橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-05-1052X20橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-05-1052X25橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-05-1052X30橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-05-1052X35橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-05-1052X40橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-05-1052X45橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-05-1052X50橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-05-1053X10银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-05-1053X15银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-05-1053X20银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-05-1053X25银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-05-1053X30银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-05-1053X35银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-05-1053X40银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-05-1053X45银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-05-1053X50银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-05-1062X10橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-05-1062X15橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-05-1062X20橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-05-1062X25橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-05-1062X30橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-05-1062X35橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-05-1062X40橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-05-1062X45橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-05-1062X50橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-05-1063X10银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-05-1063X15银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-05-1063X20银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-05-1063X25银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-05-1063X30银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-05-1063X35银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-05-1063X40银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-05-1063X45银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-05-1063X50银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-05-2062X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-05-2062X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-05-2062X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-05-2062X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-05-2062X35橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-05-2062X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-05-2062X45橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-05-2062X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-05-2062X55橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-05-2062X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-05-2063X15银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-05-2063X20银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-05-2063X25银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-05-2063X30银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-05-2063X35银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-05-2063X40银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-05-2063X45银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-05-2063X50银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-05-2063X55银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-05-2063X60银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-05-2082X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-05-2082X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-05-2082X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-05-2082X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-05-2082X35橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-05-2082X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-05-2082X45橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-05-2082X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-05-2082X55橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-05-2082X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-05-2083X15银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-05-2083X20银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-05-2083X25银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-05-2083X30银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-05-2083X35银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-05-2083X40银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-05-2083X45银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-05-2083X50银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-05-2083X55银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-05-2083X60银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-05-2102X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-05-2102X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-05-2102X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-05-2102X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-05-2102X35橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-05-2102X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-05-2102X45橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-05-2102X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-05-2102X55橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-05-2102X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-05-2103X15银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-05-2103X20银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-05-2103X25银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-05-2103X30银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-05-2103X35银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-05-2103X40银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-05-2103X45银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-05-2103X50银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-05-2103X55银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-05-2103X60银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-05-3082X15橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-05-3082X20橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-05-3082X25橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-05-3082X30橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-05-3082X35橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-05-3082X40橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-05-3082X45橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-05-3082X50橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-05-3082X55橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-05-3082X60橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-05-3083X15银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-05-3083X20银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-05-3083X25银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-05-3083X30银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-05-3083X35银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-05-3083X40银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-05-3083X45银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-05-3083X50银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-05-3083X55银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-05-3083X60银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-05-3102X15橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-05-3102X20橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-05-3102X25橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-05-3102X30橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-05-3102X35橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-05-3102X40橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-05-3102X45橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-05-3102X50橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-05-3102X55橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-05-3102X60橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-05-3103X15银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-05-3103X20银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-05-3103X25银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-05-3103X30银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-05-3103X35银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-05-3103X40银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-05-3103X45银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-05-3103X50银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-05-3103X55银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-05-3103X60银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-05-4102X20橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-05-4102X25橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-05-4102X30橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-05-4102X35橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-05-4102X40橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-05-4102X45橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-05-4102X50橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-05-4102X55橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-05-4102X60橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-05-4102X70橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-05-4102X80橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-05-4102X90橙色 RAL 2004塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-05-4103X20银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-05-4103X25银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-05-4103X30银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-05-4103X35银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-05-4103X40银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-05-4103X45银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-05-4103X50银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-05-4103X55银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-05-4103X60银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-05-4103X70银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-05-4103X80银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-05-4103X90银色金属塑料涂层4M10192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-05-4122X20橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-05-4122X25橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-05-4122X30橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-05-4122X35橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-05-4122X40橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-05-4122X45橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-05-4122X50橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-05-4122X55橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-05-4122X60橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-05-4122X70橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-05-4122X80橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-05-4122X90橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-05-4123X20银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-05-4123X25银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-05-4123X30银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-05-4123X35银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-05-4123X40银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-05-4123X45银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-05-4123X50银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-05-4123X55银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-05-4123X60银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-05-4123X70银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-05-4123X80银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-05-4123X90银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-05-5122X25橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-05-5122X30橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-05-5122X35橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-05-5122X40橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-05-5122X45橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-05-5122X50橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-05-5122X55橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-05-5122X60橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-05-5122X70橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-05-5122X80橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-05-5122X90橙色 RAL 2004塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152690 根据要求
06460-05-5123X25银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-05-5123X30银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-05-5123X35银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-05-5123X40银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-05-5123X45银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-05-5123X50银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-05-5123X55银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-05-5123X60银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-05-5123X70银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-05-5123X80银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-05-5123X90银色金属塑料涂层5M12233132491231,57377,5110126152690 根据要求
06460-05-5162X25橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152625 根据要求
06460-05-5162X30橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152630 根据要求
06460-05-5162X35橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152635 根据要求
06460-05-5162X40橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152640 根据要求
06460-05-5162X45橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152645 根据要求
06460-05-5162X50橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152650 根据要求
06460-05-5162X55橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152655 根据要求
06460-05-5162X60橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152660 根据要求
06460-05-5162X70橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152670 根据要求
06460-05-5162X80橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152680 根据要求
06460-05-5162X90橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152690 根据要求
06460-05-5163X25银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152625 根据要求
06460-05-5163X30银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152630 根据要求
06460-05-5163X35银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152635 根据要求
06460-05-5163X40银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152640 根据要求
06460-05-5163X45银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152645 根据要求
06460-05-5163X50银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152650 根据要求
06460-05-5163X55银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152655 根据要求
06460-05-5163X60银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152660 根据要求
06460-05-5163X70银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152670 根据要求
06460-05-5163X80银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152680 根据要求
06460-05-5163X90银色金属塑料涂层5M16233132491231,107377,10110126152690 根据要求