norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06460

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
保护罩,不锈钢,亮色。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06460 带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 237 kB

图纸

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号尺寸主体
颜色
XLD

D1D2BAA1HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06460-92062X152橙色 RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X202橙色 RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X252橙色 RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X302橙色 RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X352橙色 RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X402橙色 RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X452橙色 RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X502橙色 RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X552橙色 RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92062X602橙色 RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X152橙色 RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X202橙色 RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X252橙色 RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X302橙色 RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X352橙色 RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X402橙色 RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X452橙色 RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X502橙色 RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X552橙色 RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92082X602橙色 RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X152橙色 RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X202橙色 RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X252橙色 RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X302橙色 RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X352橙色 RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X402橙色 RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X452橙色 RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X502橙色 RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X552橙色 RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-92102X602橙色 RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520根据要求
06460-93082X153橙色 RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X203橙色 RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X253橙色 RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X303橙色 RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X353橙色 RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X403橙色 RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X453橙色 RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X503橙色 RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X553橙色 RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93082X603橙色 RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X153橙色 RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X203橙色 RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X253橙色 RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X303橙色 RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X353橙色 RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X403橙色 RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X453橙色 RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X503橙色 RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X553橙色 RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522根据要求
06460-93102X603橙色 RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522根据要求