norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06458

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06458 带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 256 kB

图纸

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06458-2061X15黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-2061X20黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-2061X25黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-2061X30黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-2061X35黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-2061X40黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-2061X45黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-2061X50黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-2061X55黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-2061X60黑色 RAL 9005亚光处理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-2081X15黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-2081X20黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-2081X25黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-2081X30黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-2081X35黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-2081X40黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-2081X45黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-2081X50黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-2081X55黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-2081X60黑色 RAL 9005亚光处理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-2101X15黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-2101X20黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-2101X25黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-2101X30黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-2101X35黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-2101X40黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-2101X45黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-2101X50黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-2101X55黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-2101X60黑色 RAL 9005亚光处理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-3081X15黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-3081X20黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-3081X25黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-3081X30黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-3081X35黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-3081X40黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-3081X45黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-3081X50黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-3081X55黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-3081X60黑色 RAL 9005亚光处理3M81621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-3101X15黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-3101X20黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-3101X25黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-3101X30黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-3101X35黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-3101X40黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-3101X45黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-3101X50黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-3101X55黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-3101X60黑色 RAL 9005亚光处理3M101621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-206181X15黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-206181X20黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-206181X25黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-206181X30黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-206181X35黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-206181X40黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-206181X45黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-206181X50黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-206181X55黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-206181X60黑色 RAL 9005哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-208181X15黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-208181X20黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-208181X25黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-208181X30黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-208181X35黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-208181X40黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-208181X45黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-208181X50黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-208181X55黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-208181X60黑色 RAL 9005哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-210181X15黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-210181X20黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-210181X25黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-210181X30黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-210181X35黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-210181X40黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-210181X45黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-210181X50黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-210181X55黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-210181X60黑色 RAL 9005哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-308181X15黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-308181X20黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-308181X25黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-308181X30黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-308181X35黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-308181X40黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-308181X45黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-308181X50黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-308181X55黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-308181X60黑色 RAL 9005哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-310181X15黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-310181X20黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-310181X25黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-310181X30黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-310181X35黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-310181X40黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-310181X45黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-310181X50黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-310181X55黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-310181X60黑色 RAL 9005哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-206182X15橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-206182X20橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-206182X25橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-206182X30橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-206182X35橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-206182X40橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-206182X45橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-206182X50橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-206182X55橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-206182X60橙色 RAL 2004哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-208182X15橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-208182X20橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-208182X25橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-208182X30橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-208182X35橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-208182X40橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-208182X45橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-208182X50橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-208182X55橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-208182X60橙色 RAL 2004哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-210182X15橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-210182X20橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-210182X25橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-210182X30橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-210182X35橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-210182X40橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-210182X45橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-210182X50橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-210182X55橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-210182X60橙色 RAL 2004哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-308182X15橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-308182X20橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-308182X25橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-308182X30橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-308182X35橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-308182X40橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-308182X45橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-308182X50橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-308182X55橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-308182X60橙色 RAL 2004哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-310182X15橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-310182X20橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-310182X25橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-310182X30橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-310182X35橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-310182X40橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-310182X45橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-310182X50橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-310182X55橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-310182X60橙色 RAL 2004哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-206184X15红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-206184X20红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-206184X25红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-206184X30红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-206184X35红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-206184X40红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-206184X45红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-206184X50红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-206184X55红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-206184X60红色 RAL 3020哑光纹理2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-208184X15红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-208184X20红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-208184X25红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-208184X30红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-208184X35红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-208184X40红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-208184X45红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-208184X50红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-208184X55红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-208184X60红色 RAL 3020哑光纹理2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-210184X15红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-210184X20红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-210184X25红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-210184X30红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-210184X35红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-210184X40红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-210184X45红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-210184X50红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-210184X55红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-210184X60红色 RAL 3020哑光纹理2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-308184X15红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-308184X20红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-308184X25红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-308184X30红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-308184X35红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-308184X40红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-308184X45红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-308184X50红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-308184X55红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-308184X60红色 RAL 3020哑光纹理3M81621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-310184X15红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-310184X20红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-310184X25红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-310184X30红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-310184X35红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-310184X40红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-310184X45红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-310184X50红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-310184X55红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-310184X60红色 RAL 3020哑光纹理3M101621,222371023,83842809111,72260 根据要求