norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件
06454

带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手为精密铸造件 1.4308。
其他钢制部件 1.4305。

规格:把手经电解或抛光处理。
亮色钢件。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06454 带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 247 kB

图纸

带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4T齿

CAD配件价格订购
06454-104经电解抛光处理1M44047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-105经电解抛光处理1M54047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-106经电解抛光处理1M64047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-206经电解抛光处理2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 根据要求
06454-208经电解抛光处理2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 根据要求
06454-308经电解抛光处理3M880911116212237102454,558,51422 根据要求
06454-310经电解抛光处理3M1080911116212237102454,558,51422 根据要求
06454-410经电解抛光处理4M109510913192727,54310276367,51724 根据要求
06454-412经电解抛光处理4M129510913192727,54310276367,51724 根据要求
06454-512经电解抛光处理5M1211012615233132491231,57377,52326 根据要求
06454-516经电解抛光处理5M1611012615233132491231,57377,52326 根据要求
06454-104153喷丸1M44047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-105153喷丸1M54047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-106153喷丸1M64047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-206153喷丸2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 根据要求
06454-208153喷丸2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 根据要求
06454-308153喷丸3M880911116212237102454,558,51422 根据要求
06454-310153喷丸3M1080911116212237102454,558,51422 根据要求
06454-410153喷丸4M109510913192727,54310276367,51724 根据要求
06454-412153喷丸4M129510913192727,54310276367,51724 根据要求
06454-512153喷丸5M1211012615233132491231,57377,52326 根据要求
06454-516153喷丸5M1611012615233132491231,57377,52326 根据要求