norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06454

带内螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手为精密铸造件 1.4308。
其他钢制部件 1.4305。

规格:把手经电解抛光处理。
钢制 亮色。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06454 带内螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 248 kB

图纸

带内螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4T齿数

CAD配件价格订购
06454-9206M66574,51013,518,519326,517,542,545,51220 根据要求
06454-9208M86574,51013,518,519326,517,542,545,51220 根据要求
06454-9308M880911116212241,5102454,558,51422 根据要求
06454-9310M1080911116212241,5102454,558,51422 根据要求