norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和夹紧加强垫的锌制锌锁紧手柄,哑光纹理,不锈钢螺纹嵌入件
06451-10_STM

带内螺纹和夹紧加强垫的锌制锌锁紧手柄,哑光纹理,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的锁紧手柄与标准锁紧手柄相比,夹持力最大提升了 75%。

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的锁紧手柄时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。
材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。
使用说明:手柄杆在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入螺纹嵌入件中。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。
高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。
稳固的支撑面保护了组件。
根据要求:其他颜色。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451-10_STM 带内螺纹和夹紧加强垫的锌制锌锁紧手柄,哑光纹理,不锈钢螺纹嵌入件 260 kB

图纸

带内螺纹和夹紧加强垫的锌制锌锁紧手柄,哑光纹理,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD配件价格订购
06451-10-208181黑色 RAL 9005哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-208182橙色 RAL 2004哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-208183黄色 RAL 1021哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-208184红色 RAL 3020哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-208185灰色 RAL 6032哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-208186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-208187灰色 RAL 7035哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-208188灰色 RAL 7040哑光纹理2M82538,527,752,655,66577,5102210 根据要求
06451-10-310181黑色 RAL 9005哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-310182橙色 RAL 2004哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-310183黄色 RAL 1021哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-310184红色 RAL 3020哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-310185灰色 RAL 6032哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-310186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-310187灰色 RAL 7035哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-310188灰色 RAL 7040哑光纹理3M10304733,964,468,6809511,22410 根据要求
06451-10-410181黑色 RAL 9005哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-410182橙色 RAL 2004哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-410183黄色 RAL 1021哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-410184红色 RAL 3020哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-410185灰色 RAL 6032哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-410186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-410187灰色 RAL 7035哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-410188灰色 RAL 7040哑光纹理4M103053,137,272,877,39511013,22710 根据要求
06451-10-512181黑色 RAL 9005哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求
06451-10-512182橙色 RAL 2004哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求
06451-10-512183黄色 RAL 1021哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求
06451-10-512184红色 RAL 3020哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求
06451-10-512185灰色 RAL 6032哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求
06451-10-512186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求
06451-10-512187灰色 RAL 7035哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求
06451-10-512188灰色 RAL 7040哑光纹理5M123559,141,98387,5110127,515,43310 根据要求