norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06451

带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451 带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 269 kB

图片(总概述)

带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光

更多信息

图纸

带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-92061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-92081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-93081黑色 RAL 9005亚光处理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06451-93101黑色 RAL 9005亚光处理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求