norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件
06451

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,宝石红 RAL 3003,银色金属
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件 341 kB

图纸

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-0032橙色 RAL 2004锌制0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-00327红色 RAL 3003锌制0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0033银色金属锌制0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0042橙色 RAL 2004锌制0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-00427红色 RAL 3003锌制0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0043银色金属锌制0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0052橙色 RAL 2004锌制0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-00527红色 RAL 3003锌制0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0053银色金属锌制0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-1042橙色 RAL 2004锌制1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-10427红色 RAL 3003锌制1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1043银色金属锌制1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1052橙色 RAL 2004锌制1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-10527红色 RAL 3003锌制1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1053银色金属锌制1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1062橙色 RAL 2004锌制1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-10627红色 RAL 3003锌制1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1063银色金属锌制1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-2062橙色 RAL 2004锌制2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-20627红色 RAL 3003锌制2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-2063银色金属锌制2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-2082橙色 RAL 2004锌制2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-20827红色 RAL 3003锌制2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-2083银色金属锌制2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-3082橙色 RAL 2004锌制3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-30827红色 RAL 3003锌制3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-3083银色金属锌制3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-3102橙色 RAL 2004锌制3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-31027红色 RAL 3003锌制3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-3103银色金属锌制3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-4102橙色 RAL 2004锌制4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-41027红色 RAL 3003锌制4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-4103银色金属锌制4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-4122橙色 RAL 2004锌制4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-41227红色 RAL 3003锌制4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-4123银色金属锌制4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-5122橙色 RAL 2004锌制5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-51227红色 RAL 3003锌制5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-5123银色金属锌制5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-5162橙色 RAL 2004锌制5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-51627红色 RAL 3003锌制5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-5163银色金属锌制5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求