|
|
06450-10_HV带内螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄, 高光泽镀铬 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的锁紧手柄与标准锁紧手柄相比,夹持力最大提升了 75%。
此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的锁紧手柄时,同样不费力气。
内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。
通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手高光泽镀铬。 钢制部件经黑色氧化。 推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。使用说明:手柄杆在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入螺纹嵌入件中。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。 高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。 稳固的支撑面保护了组件。根据要求:其他颜色。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | T | T1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06450-10-2086 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | 根据要求 | | 06450-10-3106 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | 根据要求 | | 06450-10-4106 | 银色 | 高光泽镀铬 | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 根据要求 | | 06450-10-5126 | 银色 | 高光泽镀铬 | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|