norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理
06450-05

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件,经蓝色钝化处理。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,银色金属
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450-05 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 353 kB

图纸

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-05-0032橙色 RAL 2004塑料涂层0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0033银色金属塑料涂层0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0042橙色 RAL 2004塑料涂层0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0043银色金属塑料涂层0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0052橙色 RAL 2004塑料涂层0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0053银色金属塑料涂层0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-1042橙色 RAL 2004塑料涂层1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1043银色金属塑料涂层1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1052橙色 RAL 2004塑料涂层1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1053银色金属塑料涂层1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1062橙色 RAL 2004塑料涂层1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1063银色金属塑料涂层1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-2062橙色 RAL 2004塑料涂层2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-2063银色金属塑料涂层2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-2082橙色 RAL 2004塑料涂层2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-2083银色金属塑料涂层2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-3082橙色 RAL 2004塑料涂层3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-3083银色金属塑料涂层3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-3102橙色 RAL 2004塑料涂层3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-3103银色金属塑料涂层3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-4102橙色 RAL 2004塑料涂层4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-4103银色金属塑料涂层4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-4122橙色 RAL 2004塑料涂层4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-4123银色金属塑料涂层4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-5122橙色 RAL 2004塑料涂层5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-5123银色金属塑料涂层5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-5162橙色 RAL 2004塑料涂层5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-5163银色金属塑料涂层5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求