06450_SE
带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,缎面抛光
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,缎面抛光
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。
规格:
把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
保护罩,不锈钢,亮色。
根据要求:
其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06450_SE 带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,缎面抛光
242 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
主体
表面
尺寸
X
T
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
A
A1
B
齿数
CAD
配件
价格
订购
06450-92061
黑色 RAL 9005
亚光处理
2
M6
12
13,5
18,5
19
32
6,5
17,5
42,5
45,5
65
74,5
9,5
20
根据要求
06450-92081
黑色 RAL 9005
亚光处理
2
M8
12
13,5
18,5
19
32
6,5
17,5
42,5
45,5
65
74,5
9,5
20
根据要求
06450-93081
黑色 RAL 9005
亚光处理
3
M8
14
16
21
22
41,5
10
24
54,5
58,5
80
91
11
22
根据要求
06450-93101
黑色 RAL 9005
亚光处理
3
M10
14
16
21
22
41,5
10
24
54,5
58,5
80
91
11
22
根据要求
本类目的其他商品
06450_STM
带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,哑光纹理