norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06450

带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
保护罩,不锈钢,亮色。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450 带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 271 kB

图片(总概述)

带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-92061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-92081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-93081黑色 RAL 9005亚光处理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-93101黑色 RAL 9005亚光处理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9206181黑色 RAL 9005哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9206182橙色 RAL 2004哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9206183黄色 RAL 1021哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9206184红色 RAL 3020哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9206185灰色 RAL 6032哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9206186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9206187灰色 RAL 7035哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9206188灰色 RAL 7040哑光纹理2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208181黑色 RAL 9005哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208182橙色 RAL 2004哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208183黄色 RAL 1021哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208184红色 RAL 3020哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208185灰色 RAL 6032哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208187灰色 RAL 7035哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9208188灰色 RAL 7040哑光纹理2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-9308181黑色 RAL 9005哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9308182橙色 RAL 2004哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9308183黄色 RAL 1021哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9308184红色 RAL 3020哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9308185灰色 RAL 6032哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9308186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9308187灰色 RAL 7035哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9308188灰色 RAL 7040哑光纹理3M81416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310181黑色 RAL 9005哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310182橙色 RAL 2004哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310183黄色 RAL 1021哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310184红色 RAL 3020哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310185灰色 RAL 6032哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310187灰色 RAL 7035哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06450-9310188灰色 RAL 7040哑光纹理3M101416212241,5102454,558,580911122 根据要求