norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06449

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
不锈钢制部件,亮色。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06449 带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 214 kB

图纸

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
主体
表面
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06449-2061黑色 RAL 9005亚光处理M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-2081黑色 RAL 9005亚光处理M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-3081黑色 RAL 9005亚光处理M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-3101黑色 RAL 9005亚光处理M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-206181黑色 RAL 9005哑光纹理M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-208181黑色 RAL 9005哑光纹理M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-308181黑色 RAL 9005哑光纹理M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-310181黑色 RAL 9005哑光纹理M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-206182橙色 RAL 2004哑光纹理M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-208182橙色 RAL 2004哑光纹理M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-308182橙色 RAL 2004哑光纹理M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-310182橙色 RAL 2004哑光纹理M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-206184红色 RAL 3020哑光纹理M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-208184红色 RAL 3020哑光纹理M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-308184红色 RAL 3020哑光纹理M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-310184红色 RAL 3020哑光纹理M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求