norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06448

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06448 带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 214 kB

图纸

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06448-2061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-2081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-3081黑色 RAL 9005亚光处理3M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-3101黑色 RAL 9005亚光处理3M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-206181黑色 RAL 9005哑光纹理2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-208181黑色 RAL 9005哑光纹理2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-308181黑色 RAL 9005哑光纹理3M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-310181黑色 RAL 9005哑光纹理3M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-206182橙色 RAL 2004哑光纹理2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-208182橙色 RAL 2004哑光纹理2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-308182橙色 RAL 2004哑光纹理3M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-310182橙色 RAL 2004哑光纹理3M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-206184红色 RAL 3020哑光纹理2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-208184红色 RAL 3020哑光纹理2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-308184红色 RAL 3020哑光纹理3M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-310184红色 RAL 3020哑光纹理3M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求