norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06448

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06448 带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 205 kB

图纸

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06448-2062橙色 RAL 2004塑料涂层2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-2082橙色 RAL 2004塑料涂层2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-3082橙色 RAL 2004塑料涂层3M8141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-3102橙色 RAL 2004塑料涂层3M10141621,222371023,83842809111,722 根据要求