norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06443

带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层,精细结构。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
红色 RAL 3003,精细结构。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06443 带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 252 kB

图纸

带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号颜色尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06443-10527X10红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 根据要求
06443-10527X15红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 根据要求
06443-10527X20红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 根据要求
06443-10527X25红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 根据要求
06443-10527X30红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 根据要求
06443-10527X35红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 根据要求
06443-10527X40红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 根据要求
06443-10527X45红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 根据要求
06443-10527X50红色 RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 根据要求
06443-10627X10红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 根据要求
06443-10627X15红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 根据要求
06443-10627X20红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 根据要求
06443-10627X25红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 根据要求
06443-10627X30红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 根据要求
06443-10627X35红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 根据要求
06443-10627X40红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 根据要求
06443-10627X45红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 根据要求
06443-10627X50红色 RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 根据要求
06443-20627X15红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 根据要求
06443-20627X20红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 根据要求
06443-20627X25红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 根据要求
06443-20627X30红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 根据要求
06443-20627X35红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 根据要求
06443-20627X40红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 根据要求
06443-20627X45红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 根据要求
06443-20627X50红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 根据要求
06443-20627X55红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 根据要求
06443-20627X60红色 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 根据要求
06443-20827X15红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 根据要求
06443-20827X20红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 根据要求
06443-20827X25红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 根据要求
06443-20827X30红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 根据要求
06443-20827X35红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 根据要求
06443-20827X40红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 根据要求
06443-20827X45红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 根据要求
06443-20827X50红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 根据要求
06443-20827X55红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 根据要求
06443-20827X60红色 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 根据要求
06443-21027X15红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 根据要求
06443-21027X20红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 根据要求
06443-21027X25红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 根据要求
06443-21027X30红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 根据要求
06443-21027X35红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 根据要求
06443-21027X40红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 根据要求
06443-21027X45红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 根据要求
06443-21027X50红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 根据要求
06443-21027X55红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 根据要求
06443-21027X60红色 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 根据要求
06443-30827X15红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 根据要求
06443-30827X20红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 根据要求
06443-30827X25红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 根据要求
06443-30827X30红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 根据要求
06443-30827X35红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 根据要求
06443-30827X40红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 根据要求
06443-30827X45红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 根据要求
06443-30827X50红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 根据要求
06443-30827X55红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 根据要求
06443-30827X60红色 RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 根据要求
06443-31027X15红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 根据要求
06443-31027X20红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 根据要求
06443-31027X25红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 根据要求
06443-31027X30红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 根据要求
06443-31027X35红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 根据要求
06443-31027X40红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 根据要求
06443-31027X45红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 根据要求
06443-31027X50红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 根据要求
06443-31027X55红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 根据要求
06443-31027X60红色 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 根据要求
06443-41027X20红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 根据要求
06443-41027X25红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 根据要求
06443-41027X30红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 根据要求
06443-41027X35红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 根据要求
06443-41027X40红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 根据要求
06443-41027X45红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 根据要求
06443-41027X50红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 根据要求
06443-41027X55红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 根据要求
06443-41027X60红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 根据要求
06443-41027X70红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 根据要求
06443-41027X80红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 根据要求
06443-41027X90红色 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 根据要求
06443-41227X20红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 根据要求
06443-41227X25红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 根据要求
06443-41227X30红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 根据要求
06443-41227X35红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 根据要求
06443-41227X40红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 根据要求
06443-41227X45红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 根据要求
06443-41227X50红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 根据要求
06443-41227X55红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 根据要求
06443-41227X60红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 根据要求
06443-41227X70红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 根据要求
06443-41227X80红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 根据要求
06443-41227X90红色 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 根据要求
06443-51227X25红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06443-51227X30红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06443-51227X35红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06443-51227X40红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06443-51227X45红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06443-51227X50红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06443-51227X55红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06443-51227X60红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06443-51227X70红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06443-51227X80红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06443-51227X90红色 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 根据要求
06443-51627X25红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06443-51627X30红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06443-51627X35红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06443-51627X40红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06443-51627X45红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06443-51627X50红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06443-51627X55红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06443-51627X60红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06443-51627X70红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06443-51627X80红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06443-51627X90红色 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 根据要求