norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理, 公制
06442

带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理, 公制

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06442 带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理, 公制 278 kB

图片(总概述)

带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理, 公制

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06442-1041黑色 RAL 9005亚光处理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-1051黑色 RAL 9005亚光处理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-1061黑色 RAL 9005亚光处理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-2061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-2081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-3081黑色 RAL 9005亚光处理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-3101黑色 RAL 9005亚光处理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-4101黑色 RAL 9005亚光处理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-4121黑色 RAL 9005亚光处理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-5121黑色 RAL 9005亚光处理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-5161黑色 RAL 9005亚光处理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-104181黑色 RAL 9005哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-104182橙色 RAL 2004哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-104183黄色 RAL 1021哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-104184红色 RAL 3020哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-104185灰色 RAL 6032哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-104186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-104187灰色 RAL 7035哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-105181黑色 RAL 9005哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-105182橙色 RAL 2004哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-105183黄色 RAL 1021哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-105184红色 RAL 3020哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-105185灰色 RAL 6032哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-105186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-105187灰色 RAL 7035哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-106181黑色 RAL 9005哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-106182橙色 RAL 2004哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-106183黄色 RAL 1021哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-106184红色 RAL 3020哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-106185灰色 RAL 6032哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-106186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-106187灰色 RAL 7035哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-206181黑色 RAL 9005哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-206182橙色 RAL 2004哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-206183黄色 RAL 1021哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-206184红色 RAL 3020哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-206185灰色 RAL 6032哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-206186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-206187灰色 RAL 7035哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-208181黑色 RAL 9005哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-208182橙色 RAL 2004哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-208183黄色 RAL 1021哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-208184红色 RAL 3020哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-208185灰色 RAL 6032哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-208186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-208187灰色 RAL 7035哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-308181黑色 RAL 9005哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-308182橙色 RAL 2004哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-308183黄色 RAL 1021哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-308184红色 RAL 3020哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-308185灰色 RAL 6032哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-308186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-308187灰色 RAL 7035哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-310181黑色 RAL 9005哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-310182橙色 RAL 2004哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-310183黄色 RAL 1021哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-310184红色 RAL 3020哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-310185灰色 RAL 6032哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-310186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-310187灰色 RAL 7035哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-410181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-410182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-410183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-410184红色 RAL 3020哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-410185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-410186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-410187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-412181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-412182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-412183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-412184红色 RAL 3020哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-412185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-412186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-412187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-512181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-512182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-512183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-512184红色 RAL 3020哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-512185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-512186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-512187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-516181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-516182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-516183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-516184红色 RAL 3020哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-516185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-516186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-516187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求