norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件
06441

带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢把手 1.4308。
其他钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:不锈钢把手经电解抛光处理。
钢制 亮色。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06441 带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 253 kB

图纸

带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

主体
材料
尺寸XD

D1D2HH1H3H4AA1齿数

LCAD配件价格订购
06441-1110X25不锈钢1M1019282040,5126568,5831072425 根据要求
06441-1110X30不锈钢1M1019282040,5126568,5831072430 根据要求
06441-1110X40不锈钢1M1019282040,5126568,5831072440 根据要求
06441-1110X50不锈钢1M1019282040,5126568,5831072450 根据要求
06441-1110X60不锈钢1M1019282040,5126568,5831072460 根据要求
06441-1112X25不锈钢1M1219282040,5126568,5831072425 根据要求
06441-1112X30不锈钢1M1219282040,5126568,5831072430 根据要求
06441-1112X40不锈钢1M1219282040,5126568,5831072440 根据要求
06441-1112X50不锈钢1M1219282040,5126568,5831072450 根据要求
06441-1112X60不锈钢1M1219282040,5126568,5831072460 根据要求