norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件
06440

带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢把手 1.4308。
其他钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:不锈钢把手经电解抛光处理。
钢制 亮色。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06440 带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 214 kB

图纸

带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
XAA1TD

D1D2HH1H3H4齿数

CAD配件价格订购
06440-1108不锈钢M8831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-1110不锈钢M10831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-1112不锈钢M12831071719282040,5126568,524 根据要求